Menü Keresés

Csapos teljes felületet takaró karimavédő 1 in Kék PP

Ez a szegecses karimavédő teljes fedést és furatvédelmet kínál nagynyomású alkalmazásokhoz. Biztonságos illeszkedést biztosít és erősen vegyszerálló. Kék színű és LDPE anyagból készült. Alkalmas SAE Code 61-hez (3000 PSI).
Essentra cikkszám:

10100462

Gyártói cikkszám:

3473100

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 113,0422 Ft
1000 + 102,7656 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

28.261 Ft

250 x 113,0422 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.4 mm
Osztály nyomás szerinti besorolása 3000
Szín Kék
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot