A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.
Anyag: LLDPE, PE, LDPE, PP Szín: Piros, Kék, Fekete, Sárga Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | D | Anyag | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309,7863 Ft - 864,9976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
2.000 in
50.8 mm
|
LDPE
|
150
|
||
1.205,6297 Ft - 3.358,1035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
6.000 in
152.4 mm
|
LDPE
|
150
|
||
6.184,4451 Ft - 14.846,3526 Ft | 1 Raktáron |
Fekete
|
10.000 in
254 mm
|
LDPE
|
600
|
||
380,9932 Ft - 914,9012 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
900
|
||
1.389,0481 Ft - 3.337,3103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
2.000 in
50.8 mm
|
LDPE
|
900
|
||
5.348,6505 Ft - 12.839,8078 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
6.000 in
152.4 mm
|
LDPE
|
900
|
||
5.124,6794 Ft - 12.299,1842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
12.000 in
304.8 mm
|
LDPE
|
300
|
||
540,5755 Ft - 1.777,8195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
||
484,3877 Ft - 1.590,6807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Piros
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
||
484,3877 Ft - 1.705,0433 Ft | 677 Raktáron |
Piros
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
||
358,6768 Ft - 787,0229 Ft | 21 Raktáron |
Fekete
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
600
|
||
942,8308 Ft - 2.723,9107 Ft | 18 Raktáron |
Fekete
|
2.500 in
63.5 mm
|
LDPE
|
600
|
||
498,9001 Ft - 1.174,8164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
2.000 in
50.8 mm
|
LDPE
|
600
|
||
199,9981 Ft - 662,2636 Ft | 118 Raktáron |
Fekete
|
1.500 in
38.1 mm
|
LDPE
|
150
|
||
688,3562 Ft - 1.933,7685 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
4.000 in
101.6 mm
|
LDPE
|
150
|
||
2.713,0091 Ft - 7.932,6099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
12.000 in
304.8 mm
|
LDPE
|
150
|
||
694,4761 Ft - 1.673,8534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
900
|
||
8.087,1523 Ft - 8.087,1523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
12.000 in
304.8 mm
|
LDPE
|
900
|
||
2.218,4902 Ft - 5.323,062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
4.000 in
101.6 mm
|
LDPE
|
900
|
||
4.098,2511 Ft - 9.845,5853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
10.000 in
254 mm
|
LDPE
|
300
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.