A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.
Anyag: LLDPE, PE, LDPE, PP Szín: Piros, Kék, Fekete, Sárga Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | D | Anyag | Osztály nyomás szerinti besorolása | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.332,3947 Ft - 10.407,0021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
8.000 in
203.2 mm
|
LDPE
|
600
|
||
79,0505 Ft - 86,9555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
||
79,0505 Ft - 95,6511 Ft | 500 Raktáron |
Sárga
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
114,7181 Ft - 138,8089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
||
123,177 Ft - 152,0683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
79,0505 Ft - 86,9555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
||
181,6421 Ft - 336,3717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
||
102,7656 Ft - 113,0422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
||
88,1018 Ft - 96,9119 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
150
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
150
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
10.000 in
254 mm
|
PE
|
150
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
150
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
150
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
150
|
|||
63,711 Ft - 99,1061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
66,5756 Ft - 103,5621 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
81,2782 Ft - 126,4327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
69,1986 Ft - 107,6423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
99,225 Ft - 154,35 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.