Menü Keresés

Csatlakozó szigetelő 18.5 mm SR 6449 Törlés

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for right-angled terminals and is push-fitted into place.
Essentra cikkszám:

10068915

Gyártói cikkszám:

10145

23526 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 58,8447 Ft
10000 + 19,4823 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

58.845 Ft

1000 x 58,8447 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tanusítvány UL
Szín Törlés
Teljes anyag Lágy polivinil-klorid
Tájolás Right Angled
Stílus Post Fit
Talp hossza 8.5 mm
Belső átmérő 4.0 mm
Teljes hossz 18.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot