Menü Keresés

Csatlakozó szigetelő SR 6449

A csatlakozóhüvely a vezetékek csatlakozóinak szigetelésére és védelmére használatosak, ez a típusú hüvely derékszögű csatlakozókhoz készült, és a csatlakozónak a vezetékhez való csatlakoztatása előtt kell behelyezni.
Essentra cikkszám:

10070048

Gyártói cikkszám:

10262

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 19999 47,6163 Ft
20000 + 15,7036 Ft
Standard csomagolás: 20000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

95.233 Ft

2000 x 47,6163 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Lágy polivinil-klorid
Tájolás Right Angled
Stílus Standard
Talp hossza 12.3 mm
Tengelyhossz 6.2 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot