Menü Keresés

Csatlakozó szigetelő 25.4 mm SR 6449 Törlés

A csatlakozóhüvely a vezetékek csatlakozóinak szigetelésére és védelmére használatosak, ez a típusú hüvely egyenes csatlakozókhoz készült, és a csatlakozónak a vezetékhez való csatlakoztatása előtt kell behelyezni.
Essentra cikkszám:

10071106

Gyártói cikkszám:

10490

20000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 19999 37,7395 Ft
20000 + 12,4724 Ft
Standard csomagolás: 20000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

75.479 Ft

2000 x 37,7395 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Lágy polivinil-klorid
Tájolás Egyenes
Stílus Standard
Talp hossza 7.4 mm
Belső magasság 7.4 mm
Belső szélesség 2.0 mm
Teljes hossz 25.4 mm
Tengelyhossz 25.4 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot