Menü Keresés

Csatlakozó szigetelő SR 6449 Törlés

This terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is made for right-angled terminals and must be inserted before the terminal is attached to the wire.
Essentra cikkszám:

10071571

Gyártói cikkszám:

10623

21857 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 19999 53,6464 Ft
20000 + 17,675 Ft
Standard csomagolás: 20000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

107.293 Ft

2000 x 53,6464 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Lágy polivinil-klorid
Tájolás Right Angled
Stílus Standard
Talp hossza 8.8 mm
Tengelyhossz 14.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot