Menü Keresés

Csatlakozó szigetelő 25.4 mm SR 6449 Törlés

A csatlakozóhüvely a vezetékek csatlakozóinak szigetelésére és védelmére használatosak, ez a típusú hüvely egyenes csatlakozókhoz készült, és a csatlakozónak a vezetékhez való csatlakoztatása előtt kell behelyezni.
Essentra cikkszám:

10071595

Gyártói cikkszám:

10626

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 53,8543 Ft
10000 + 18,1953 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.854 Ft

1000 x 53,8543 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Lágy polivinil-klorid
Tájolás Egyenes
Stílus Standard
Talp hossza 7.4 mm
Belső magasság 7.6 mm
Belső szélesség 2.3 mm
Teljes hossz 25.4 mm
Tengelyhossz 27.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot