Menü Keresés

Csatlakozó szigetelő 19.5 mm SR 6449 Törlés

A csatlakozóhüvely a vezetékek csatlakozóinak szigetelésére és védelmére használatosak, ez a típusú hüvely egyenes csatlakozókhoz készült, és a csatlakozónak a vezetékhez való csatlakoztatása előtt kell behelyezni.
Essentra cikkszám:

10072950

Gyártói cikkszám:

10973

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 66,5382 Ft
10000 + 22,0151 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

66.538 Ft

1000 x 66,5382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Lágy polivinil-klorid
Tájolás Egyenes
Stílus Standard
Talp hossza 11.0 mm
Belső magasság 11.0 mm
Belső szélesség 3.2 mm
Teljes hossz 19.5 mm
Tengelyhossz 32.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot