Menü Keresés

Csatlakozó szigetelő 18-14 24.1 mm SR 6449 Átlátszó kék

Gyorsillesztésű csatlakozószigetelő. A legjobb, ha előzetesen a vezetékre szerelik, és a védelem érdekében a terminál fölé csúsztatják.
Essentra cikkszám:

10222348

Gyártói cikkszám:

238035

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 38,3758 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

38.376 Ft

1000 x 38,3758 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Átlátszó kék
Teljes anyag Lágy polivinil-klorid
Tájolás Egyenes
Talp hossza 5.0 mm
Teljes hossz 24.1 mm
Hüvely átmérője 4.6 mm
Falvastagság 1 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot