Menü Keresés

Csatlakozó szigetelő 26.0 mm SR 6449 Törlés

A csatlakozóhüvely a vezetékek csatlakozóinak szigetelésére és védelmére használatosak, ez a típusú hüvely egyenes csatlakozókhoz készült, és a csatlakozónak a vezetékhez való csatlakoztatása előtt kell behelyezni.
Essentra cikkszám:

10104309

Gyártói cikkszám:

50760

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20000 + 16,4018 Ft
Standard csomagolás: 20000

A következő szorzatának a rendelése 20000

Teljes ár:

328.036 Ft

20000 x 16,4018 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Teljes anyag Lágy polivinil-klorid
Tájolás Egyenes
Stílus Standard
Talp hossza 7.5 mm
Teljes hossz 26.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot