Menü Keresés

Karimavédelő korong 984.3 mm ASME, ANSI 150 30

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387054

Gyártói cikkszám:

491723

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 6.894,1594 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

68.942 Ft

10 x 6.894,1594 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 34.9 mm
OD 984.3 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) 30
Osztály nyomás szerinti besorolása 150
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot