Menü Keresés

Karimavédelő korong 381.0 mm ASME, ANSI 300 8

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387214

Gyártói cikkszám:

491739

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 3.981,8998 Ft
25 + 1.464,9921 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

19.909 Ft

5 x 3.981,8998 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 25.4 mm
OD 381.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) 8
Osztály nyomás szerinti besorolása 300
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot