Menü Keresés

Karimavédelő korong 711.2 mm ASME, ANSI 300 18

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387269

Gyártói cikkszám:

491744

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.365,4157 Ft
10 + 3.814,5598 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.365 Ft

1 x 10.365,4157 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 34.9 mm
OD 711.2 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) 18
Osztály nyomás szerinti besorolása 300
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot