Menü Keresés

Karimavédelő korong 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387337

Gyártói cikkszám:

491751

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 25.274,148 Ft
10 + 9.296,7388 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

25.274 Ft

1 x 25.274,148 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 50.8 mm
OD 1149.4 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) 32
Osztály nyomás szerinti besorolása 300
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot