Menü Keresés

Karimavédelő korong 558.8 mm ASME, ANSI 600 12

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387405

Gyártói cikkszám:

491759

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.476,456 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.765 Ft

10 x 2.476,456 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 34.9 mm
OD 558.8 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) 12
Osztály nyomás szerinti besorolása 600
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot