Menü Keresés

Karimavédelő korong 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387511

Gyártói cikkszám:

491770

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 912,8219 Ft
50 + 335,8128 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

4.564 Ft

5 x 912,8219 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 22.2 mm
OD 120.7 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) 1/2
Osztály nyomás szerinti besorolása 900
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot