Menü Keresés

Karimavédelő korong 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387566

Gyártói cikkszám:

491776

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 701,2806 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

35.064 Ft

50 x 701,2806 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 28.6 mm
OD 244.5 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) 2 1/2
Osztály nyomás szerinti besorolása 900
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot