Menü Keresés

Karimavédelő korong 75.0 mm DIN 6 DN 10

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387702

Gyártói cikkszám:

491795

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 250,3262 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.516 Ft

50 x 250,3262 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 11.0 mm
OD 75.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 10
Osztály nyomás szerinti besorolása 6
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot