Menü Keresés

Karimavédelő korong 240.0 mm DIN 6 DN125

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387795

Gyártói cikkszám:

491805

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.944,1651 Ft
50 + 712,6441 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

9.721 Ft

5 x 1.944,1651 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 18.0 mm
OD 240.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN125
Osztály nyomás szerinti besorolása 6
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot