Menü Keresés

Karimavédelő korong 265.0 mm DIN 6 DN150

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387801

Gyártói cikkszám:

491806

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 2.339,2361 Ft
25 + 857,4264 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

11.696 Ft

5 x 2.339,2361 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 18.0 mm
OD 265.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN150
Osztály nyomás szerinti besorolása 6
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot