Menü Keresés

Karimavédelő korong 540.0 mm DIN 6 DN 400

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387856

Gyártói cikkszám:

491811

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.601,8445 Ft
10 + 2.426,9493 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.602 Ft

1 x 6.601,8445 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 22.0 mm
OD 540.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 400
Osztály nyomás szerinti besorolása 6
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot