Menü Keresés

Karimavédelő korong 105.0 mm DIN 16 DN 20

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387887

Gyártói cikkszám:

491816

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 785,9833 Ft
50 + 289,1813 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

3.930 Ft

5 x 785,9833 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 14.0 mm
OD 105.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 20
Osztály nyomás szerinti besorolása 16
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot