Menü Keresés

Karimavédelő korong 150.0 mm DIN 40 DN 40

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387917

Gyártói cikkszám:

491819

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.174,8163 Ft
50 + 432,1291 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

5.874 Ft

5 x 1.174,8163 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 18.0 mm
OD 150.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 40
Osztály nyomás szerinti besorolása 40
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot