Menü Keresés

Karimavédelő korong 250.0 mm DIN 16 DN125

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387962

Gyártói cikkszám:

491824

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.975,355 Ft
50 + 726,8827 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

9.877 Ft

5 x 1.975,355 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 18.0 mm
OD 250.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN125
Osztály nyomás szerinti besorolása 16
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot