Menü Keresés

Karimavédelő korong 340.0 mm DIN 10 DN 200

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10387986

Gyártói cikkszám:

491826

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 3.118,9817 Ft
25 + 1.148,1686 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

15.595 Ft

5 x 3.118,9817 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 22.0 mm
OD 340.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 200
Osztály nyomás szerinti besorolása 10
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot