Menü Keresés

Karimavédő 445.0 mm DIN 10 DN 300 Fekete PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10388006

Gyártói cikkszám:

491828

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.167,1128 Ft
25 + 1.899,1749 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.167 Ft

1 x 5.167,1128 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 22.0 mm
OD 445.0 mm
Névleges csőméret DN 300
Osztály nyomás szerinti besorolása 10
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot