Menü Keresés

Karimavédelő korong 460.0 mm DIN 16 DN 300

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10388075

Gyártói cikkszám:

492144

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 5.427,0281 Ft
25 + 1.992,3558 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.427 Ft

1 x 5.427,0281 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 26.0 mm
OD 460.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 300
Osztály nyomás szerinti besorolása 16
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot