Menü Keresés

Karimavédelő korong 520.0 mm DIN 16 DN 350

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10388082

Gyártói cikkszám:

492145

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 6.830,5698 Ft
10 + 2.512,1347 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.831 Ft

1 x 6.830,5698 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 26.0 mm
OD 520.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 350
Osztály nyomás szerinti besorolása 16
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot