Menü Keresés

Karimavédelő korong 840.0 mm DIN 16 DN 600

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10388112

Gyártói cikkszám:

492148

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 14.534,4545 Ft
10 + 5.346,6516 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

14.534 Ft

1 x 14.534,4545 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 33.0 mm
OD 840.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 600
Osztály nyomás szerinti besorolása 16
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot