Menü Keresés

Karimavédelő korong 300.0 mm DIN 25 DN150

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10388167

Gyártói cikkszám:

492153

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 24 2.931,8427 Ft
25 + 1.079,0838 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

14.659 Ft

5 x 2.931,8427 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 26.0 mm
OD 300.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN150
Osztály nyomás szerinti besorolása 25
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot