Menü Keresés

Karimavédelő korong 620.0 mm DIN 25 DN 400

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10388204

Gyártói cikkszám:

492158

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.452,4402 Ft
10 + 3.113,6216 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.452 Ft

1 x 8.452,4402 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 36.0 mm
OD 620.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 400
Osztály nyomás szerinti besorolása 25
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot