Menü Keresés

Karimavédelő korong 580.0 mm DIN 40 DN 350

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra cikkszám:

10388259

Gyártói cikkszám:

492164

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.288,0203 Ft
10 + 2.683,4366 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.288 Ft

1 x 7.288,0203 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
b1 36.0 mm
OD 580.0 mm
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 350
Osztály nyomás szerinti besorolása 40
Szín Fekete
Anyag PP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot