Menü Keresés

Csavargomb 36.0 mm (DIA) M8 POM

Essentra cikkszám:

10057902

Gyártói cikkszám:

037080359905

592 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 322,6695 Ft
500 - 999 244,7677 Ft
1000 + 204,8311 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

32.267 Ft

100 x 322,6695 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Recés
Menetméret M8
Gomb átmérője 36.0 mm
Teljes magasság 23.0 mm
Teljes anyag Polioximetilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot