Menü Keresés

Csavargomb 36.0 mm (DIA) M10 POM

Essentra cikkszám:

10057933

Gyártói cikkszám:

037100100905

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 303,9676 Ft
500 - 999 230,666 Ft
1000 + 193,0157 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

30.397 Ft

100 x 303,9676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Narancs
Gomb kialakítása Recés
Menetméret M10
Gomb átmérője 36.0 mm
Teljes magasság 23.0 mm
Teljes anyag Polioximetilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot