Menü Keresés

Csavargomb 11.0 mm (DIA) M3 POM

Essentra cikkszám:

10057957

Gyártói cikkszám:

038030000905

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 152,7779 Ft
500 - 999 117,0717 Ft
1000 + 94,0298 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.278 Ft

100 x 152,7779 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Narancs
Gomb kialakítása Recés
Menetméret M3
Gomb átmérője 11.0 mm
Teljes magasság 4.5 mm
Teljes anyag Polioximetilén
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot