Menü Keresés

Recézett gomb 12.0 mm M3 6.0 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10194072

Gyártói cikkszám:

1220558

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 1249 477,2409 Ft
1250 + 419,15 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

4.772 Ft

10 x 477,2409 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Knurled
Típus Screw
Menetméret M3
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot