Menü Keresés

Recézett gomb 16.0 mm M4 8.0 mm Rozsdamentes acél Ezüst

Essentra cikkszám:

10194157

Gyártói cikkszám:

1220567

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.192,5623 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

11.926 Ft

10 x 1.192,5623 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Gomb kialakítása Knurled
Típus Screw
Menetméret M4
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot