Menü Keresés

Recézett gomb 16.0 mm M4 25.0 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10194249

Gyártói cikkszám:

1220576

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 999 864,2034 Ft
1000 + 758,9881 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.642 Ft

10 x 864,2034 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Knurled
Típus Screw
Menetméret M4
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot