Menü Keresés

Recézett gomb 20.0 mm M5 20.0 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10194324

Gyártói cikkszám:

1220584

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 699 833,5273 Ft
700 + 732,0459 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.335 Ft

10 x 833,5273 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Recés
Típus Csavar
Menetméret M5
Fej hossza 4.0 mm
Gomb átmérője 20.0 mm
Teljes magasság 31.5 mm
Menethossz 20.0 mm
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot