Menü Keresés

Recézett gomb 24.0 mm M6 30.0 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10194461

Gyártói cikkszám:

1220598

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 399 1.276,9598 Ft
400 + 1.128,166 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

12.770 Ft

10 x 1.276,9598 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Knurled
Típus Screw
Menetméret M6
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot