Menü Keresés

Recézett gomb 24.0 mm M6 35.0 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10194478

Gyártói cikkszám:

1220600

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 399 1.444,6473 Ft
400 + 1.268,7863 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.446 Ft

10 x 1.444,6473 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Knurled
Típus Screw
Menetméret M6
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot