Menü Keresés

Recézett gomb 30.0 mm M8 20.0 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10194515

Gyártói cikkszám:

1220604

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 179 1.627,9745 Ft
180 + 1.429,781 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

16.280 Ft

10 x 1.627,9745 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Knurled
Típus Screw
Menetméret M8
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot