Menü Keresés

Recézett gomb 30.0 mm M8 30.0 mm Rozsdamentes acél Silver

Essentra cikkszám:

10194553

Gyártói cikkszám:

1220609

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 179 4.139,0093 Ft
180 + 4.053,8238 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

41.390 Ft

10 x 4.139,0093 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Gomb kialakítása Knurled
Típus Screw
Menetméret M8
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot