Menü Keresés

Recézett gomb 30.0 mm M8 35.0 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10194560

Gyártói cikkszám:

1220610

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 179 2.049,461 Ft
180 + 2.009,3737 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.495 Ft

10 x 2.049,461 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Knurled
Típus Screw
Menetméret M8
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot