Menü Keresés

Csavargomb M8 x 35 30.0 mm Rozsdamentes acél Ezüst

Essentra cikkszám:

10545997

Gyártói cikkszám:

1220611

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Gomb kialakítása Knurled
Típus Screw
Menetméret M8 x 35
Fej hossza 6.0 mm
Gomb átmérője 30.0 mm
Teljes magasság 53.0 mm
Menethossz 35.0 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot