Menü Keresés

Recézett gomb 16.0 mm M4 9.5 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10194577

Gyártói cikkszám:

1220612

120 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 1199 219,2751 Ft
1200 + 192,5776 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

2.193 Ft

10 x 219,2751 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Knurled
Típus Nut
Menetméret M4
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot