Menü Keresés

Recézett gomb 16.0 mm M4 9.5 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10194584

Gyártói cikkszám:

1220613

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 1199 812,7984 Ft
1200 + 797,2672 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

8.128 Ft

10 x 812,7984 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb kialakítása Knurled
Típus Nut
Menetméret M4
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot