Menü Keresés

Recézett gomb 20.0 mm M5 11.5 mm Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10194591

Gyártói cikkszám:

1220614

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 749 361,1549 Ft
750 + 319,0825 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.612 Ft

10 x 361,1549 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Gomb kialakítása Knurled
Típus Nut
Menetméret M5
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318153590

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot