Menü Keresés

Recézett gomb 24.0 mm M6 15.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10194621

Gyártói cikkszám:

1220617

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 399 1.460,5424 Ft
400 + 1.282,7303 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.605 Ft

10 x 1.460,5424 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb kialakítása Knurled
Típus Nut
Menetméret M6
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot